1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดคู่ YSP-22ST

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์ยึดคู่ YSP-22ST
  • แคลมป์ยึดคู่ YSP-22ST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,665.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดคู่นี้ใช้กลไกหัวล็อค เสริมกับกลไกสลับเพื่อเพิ่มความทนทาน ความแข็งเกร็ง และประสิทธิภาพ
แคลมป์ยึดนี้สามารถทนต่อการทำงานได้ถึง 1 ล้านรอบในระหว่างการทดสอบความทนทาน แปลว่าสามารถจับยึดได้อย่างมั่นคงเป็นเวลาหลายปี โดยช่วยลดต้นทุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ในกระบวนการแปรรูปด้วย
มีการเพิ่มรุ่นที่มีล็อคนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

YSP-22ST (แคลมป์ยึดคู่ชนิดกดแนวนอน)(ดู YSP-22ST-L ด้านล่าง สำหรับรุ่นที่มีล็อคนิรภัย)

 

YSP-22ST-L (แคลมป์ยึดคู่ชนิดกดแนวนอน) พร้อมล็อคนิรภัย

รหัสสินค้า
YSP-22ST
YSP-22ST-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกลไก ล็อค น้ำหนัก
(ก.)

฿ 5,665.64

KAC DUEL CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี145

฿ 7,479.79

KAC DUEL CLAMP 1 ชิ้น 12 วัน 10มี178

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงขันแน่น(N) 2,450 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ _
สกรู แคลมป์ยึด ไม่ แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2,000 ถึง 3099 ปลาย อุปกรณ์เสริม ไม่
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 22