(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม ประหยัด กระบอกลม มีพื้นผิวหลายแบบที่สามารถติดตั้งโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
CDUK6-50D |
CDUK10-40D |
CDUK10-40D-A93L |
CDUK16-50D |
CDUK20-70D |
CDUK20-70D-A93 |
CDUK20-70D-A93L |
CDUK20-100D |
CDUK25-70D-A93 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ | แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,922.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 6 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | - | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,963.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 10 | 40 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.15~ 0.7 | - | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,934.40 ฿ 2,751.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,246.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 16 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | - | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,488.80 ฿ 2,333.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 20 | 70 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | - | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,298.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,460.00 ฿ 3,243.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,610.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง บล็อค] กระบอกสูบ แผ่นเพลท | 20 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | - | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,885.60 ฿ 3,642.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แนะนำ | 25 | 70 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | - | 0.08 ~ 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M5 × 0.8 (⌀32เฉพาะ Rc1 / 8) | - | เกลียวนอก ปลายก้าน | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รอง | เบาะ ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง