(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ป้องกันสกรูหลุดหาย สำหรับยึดส่วนปิดสำหรับป้องกันและตรวจสอบ ที่มักจะถอดและติดตั้งบ่อยๆ
● ชนิดหัวกลมแฉก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.17 ฿ 62.78 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | ||
฿ 107.17 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 10 | ||
฿ 107.17 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 12 | ||
฿ 107.17 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 16 | ||
฿ 102.77 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 10 | ||
฿ 102.77 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 12 | ||
฿ 102.77 ฿ 61.10 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 16 | ||
฿ 102.77 ฿ 61.10 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | ||
฿ 107.17 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 12 | ||
฿ 107.17 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 16 | ||
฿ 107.17 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 20 | ||
฿ 107.17 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 25 | ||
฿ 115.96 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 12 | ||
฿ 115.96 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 16 | ||
฿ 115.96 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 20 | ||
฿ 115.96 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 25 | ||
฿ 115.96 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 30 | ||
฿ 133.56 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 16 | ||
฿ 133.56 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 20 | ||
฿ 142.18 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 25 | ||
฿ 147.33 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 30 | ||
฿ 153.08 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 35 | ||
฿ 158.07 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | ป้องกันร่วง | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง