1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูแคลมป์/โบลท์ STB

สกรูแคลมป์/โบลท์ STB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

● ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปรับตำแหน่งสไลด์
● ใช้สตัดโบลท์หกเหลี่ยม SHS ทั้งสองด้าน โดยมีความยาวเกลียวเท่ากัน

รหัสสินค้า
STB-M4
STB-M6
STB-M10
STB-M12
STB-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)

฿ 418.25

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 6 วัน 8S45C/SUM24L47

฿ 523.56

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 8 วัน 12S45C/SUM22610

฿ 1,058.21

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 6 วัน 20S45C/SUM221017

฿ 1,362.32

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 6 วัน 24S45C/SUM221219

฿ 2,341.61

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 6 วัน 32S45C/SUM221624

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียวเร่ง ชนิดสกรู เกลียวนอก