(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดภายใน สำหรับใช้กับสล็อต Green Frame L ที่มีขนาดภายนอกเท่ากัน
·มีรูปทรงตัวจับชิ้นงาน เหมือนกับส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านข้างของเฟรม ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อที่ด้านข้างได้
· สามารถตัวจับชิ้นงานกับประเภท GF-G (43 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-252 |
GFJ-255 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิด | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ข้อมูลทางเทคนิค | วัสดุ ของ สลักเกลียว | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.33 | SUS GF ACC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] Aluminum Diecast | - | - | เลื่อน โหลดไฟฟ้า: 700 N | อะลูมิเนียม | - | ||
฿ 206.67 ฿ 124.00 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ไม่ | ข้อต่อโลหะ | กลาง | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ประเภท T (แบบผ่านทิศทางเดียว) | มาตรฐาน | เลื่อนโหลด : 350 N | เหล็ก | Green Frame N/G |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง