(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดซึ่งทำมุม 90° และจับที่ด้านข้างของเฟรม สำหรับ GF-S (19 มม.)
· สามารถติดตั้งได้ภายในขนาดภายนอกของเฟรม แม้ว่าจะไม่สามารถใช้ข้อต่อชนิดภายในได้ก็ตาม
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | มุม | วัสดุ | อื่น ๆ | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 19 |
ประเภทมุม | ประเภท L - 1 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ข้อมูลทางเทคนิค | เลื่อนโหลด : 360 N |
วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็ก | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | Green Frame S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-C53 ในชุด ฉากยึดเข้ามุม S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง