1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวอะลูมิเนียมด้านในแบบยาว

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

สลักเกลียวอะลูมิเนียมด้านในแบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้โดยแทนที่ด้วย ฝาครอบ ของแคลมเปอร์ด่วน (GFJ-C20)
·เมื่อ ฝาปิด ลมเปอร์ 2 ตัว เชื่อมต่อกันด้วย เฟรม ล็อค จะถูก ปลด เฉพาะในขณะที่ทั้ง 2 เฟรม ยึดเข้าด้วยกันและสามารถสร้าง กลไก เคลื่อนย้ายได้ในแนวตั้ง

รหัสสินค้า
GFK-N15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 91.25

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เสริม ประเภท อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย ข้อมูลทางเทคนิค แรงดูดจับ:100 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
วัสดุ ของ สลักเกลียว เหล็ก วัสดุ วัสดุอลูมิเนียมรีด ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน Green Frame N

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFK-N15 ในชุด สลักเกลียวอะลูมิเนียมด้านในแบบยาว