• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Free Connector Side M

Free Connector Side M

[Features]
· Both sides of the connector can grip the frame protrusions.
· The frame can be set to any mounting angle.
· Can move freely even after tightening the bolt.
· Can also grip onto GF-G (43‑mm type) frames.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

GFJ-C79

 
Part Number
GFJ-C79
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Metal Joint Joint Type Single Unit Mounting Method Clamp Type Bolt Fastening
Operating Environment Standard Material Others Surface Treatment No
Technical Data Sliding load: 800 N Material of Bolt Aluminum Thread Diameter(mm) M6.5
Compatible Series Green Frame N/G Product Specifications Movable type

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFJ-C79 in the Free Connector Side M series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-C79 ในชุด Free Connector Side M

Additional Products in this Category

Tech Support