1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ สำหรับลิเนียร์สไลเดอร์【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

JOINT FOR PIPE FLAME

ฝาครอบ สำหรับลิเนียร์สไลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดป้องกันใบหน้า สำหรับลิเนียร์สไลเดอร์
 สามารถใช้สกรูเกลียวเพื่อยึด

รหัสสินค้า
GFW-469
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วัสดุ ประเภท อุปกรณ์เสริม วัสดุ ของ สลักเกลียว วัสดุ ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน สเปค ผลิตภัณฑ์

฿ 109.18

JOINT FOR PIPE FLAME 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน อุปกรณ์เสริม-ฝาครอบ ท้ายเหล็กเรซิ่นGreen Frame Nชุด 2 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFW-469 ในชุด ฝาครอบ สำหรับลิเนียร์สไลเดอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GFW-468
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วัสดุ ประเภท อุปกรณ์เสริม วัสดุ ของ สลักเกลียว วัสดุ ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน สเปค ผลิตภัณฑ์

฿ 61.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เรซิ่น] เรซิ่น-เหล็กกล้า---