1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม Green Frame

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

อุปกรณ์เสริม Green Frame
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เฟรม ทำจากแผ่นแบน หนา 4 มม. โดยมีส่วนยื่นเหมือนกันกับ เฟรม GF-N ที่มี ขนาดภายนอก 28 มม.
·สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ ข้อต่อ
·ยังสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้

รหัสสินค้า
GFF-033/L[100-4000/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม + โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ประเภท อุปกรณ์เสริม เฟรม