(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Take-Up Unit With Steel Plate Frame SBNPTH

The SBNPTH is a lightweight type unit that combines a steel plate take-up unit, a steel plate frame, and an adjustment bolt.
The bearing box can be moved in a radial direction using the adjustment bolt to adjust the support position for the shaft.
A compact and lightweight unit with a bearing box and frame made of pressed steel plate.
The frame is mounted to the machine body with 4 bolts.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SBNPTH204-100

Part Number
SBNPTH204-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBasic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)
52 Day(s) or more 12,8006,650

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Unit, Type Insert Bearing Unit Bearing Unit, Type Take-Up Type Shaft Bore Dia. d(Ø) 20
Unit Body Material Cast Iron Bearing Inner Dia. Shape Cylindrical Bore Set Screw Type Rolling Element Material Bearing Steel
Surface Treatment No Diameter series symbol 2 (for light load) Fit J7

Please check the type/dimensions/specifications of the part SBNPTH204-100 in the Take-Up Unit With Steel Plate Frame SBNPTH series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBNPTH204-100 ในชุด Take-Up Unit With Steel Plate Frame SBNPTH

Additional Products in this Category

Tech Support