(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Stainless Steel Square-Flanged Unit UCSF-H1-S6

Stainless Steel Square-Flanged Unit UCSF-H1-S6

The UCSF is a square flanged unit with 4 mounting holes, with excellent water resistance and corrosion resistance due to its use of stainless steel.
Contains food grease and is suitable for use with food machinery.
The UCVF is a square flanged unit that uses thermo-plastic in the bearing box.
Stainless steel (S6) and plated (S7) options are available for the bearing.
Contains food grease and is suitable for use with food machinery.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
UCSF204H1S6E1
UCSF209H1S6E1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShaft Bore Dia. d
(Ø)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)
7 Day(s) or more 2010,9005,350
7 Day(s) or more 4527,80016,200

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Unit, Type Insert Bearing Unit Bearing Unit, Type Square flange shape Unit Body Material Stainless Steel
Bearing Inner Dia. Shape Cylindrical Bore Set Screw Type Rolling Element Material Stainless Steel Surface Treatment No
Diameter series symbol 2 (for light load) Fit J7 Grease Type Food-grade grease
Seal Nitrile Machining Steel plate cover-mounting groove

Additional Products in this Category

Tech Support