1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเลื่อน / MXY Series

แผ่นเลื่อน / MXY Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,284.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
แผ่นเลื่อนระยะเคลื่อนที่ไกล ความแข็งแกร่งสูง น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดซึ่งมีกระบอกสูบไร้ก้านแบบแม่เหล็กรวมอยู่ในชุดลิเนียร์ไกด์
· รูปร่างภายนอกมีขนาดเล็ก แต่ยอมรับโมเมนต์ได้มาก
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำในการติดตั้งชิ้นงานและตัวเครื่อง
· อุปกรณ์เสริมก้านปรับระดับ
·วิธีการวางท่อ ยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
MXY6-100SALE
MXY6-150
MXY6-200
MXY8-100
MXY8-150
MXY8-200
MXY8-250
MXY8-250C
MXY8-300
MXY12-100B
MXY12-150
MXY12-150B
MXY12-200
MXY12-200B
MXY12-250
MXY12-300B
MXY12-400
MXY12-400B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ก้านปรับระดับ

฿ 10,284.00

฿ 9,641.25

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.05 ถึง 0.80.63263021.5สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 10,744.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 1500.05 ถึง 0.80.63263021.5สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 11,205.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 2000.05 ถึง 0.80.63263021.5สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 10,876.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 1001 ถึง 4.914083825สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 11,358.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1501 ถึง 4.914083825สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 11,840.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2001 ถึง 4.914083825สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 12,323.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2501 ถึง 4.914083825สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 12,323.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 2501 ถึง 4.914083825สต๊อปเปอร์ โลหะ

฿ 12,805.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 3001 ถึง 4.914083825สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 14,757.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 1001 ถึง 4.9252125036โช้ค

฿ 13,376.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1501 ถึง 4.9252125036สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 15,393.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 1501 ถึง 4.9252125036โช้ค

฿ 14,012.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2001 ถึง 4.9252125036สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 16,029.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2001 ถึง 4.9252125036โช้ค

฿ 14,648.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2501 ถึง 4.9252125036สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 17,300.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 3001 ถึง 4.9252125036โช้ค

฿ 16,556.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 4001 ถึง 4.9252125036สต๊อปเปอร์ ยาง

฿ 18,572.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 4001 ถึง 4.9252125036โช้ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์ รูปแบบ ท่อ ท่อส่วนกลางด้านเดียว
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M ราง สวิตช์ มี สเปค แม่เหล็กแบบมีในตัว
สวิตช์ อัตโนมัติ ไม่มี คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไม่มี สเปค กำหนดเองทำ 0.2 ถึง 0.55
ผลิตตามสั่ง ไม่มี