(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดที่รวมโต๊ะงานและกระบอกลมไว้ด้วยกัน
· แผ่นเลื่อนสำหรับงานประกอบความแม่นยำสูง
·ปรับปรุงการติดตั้ง ความสามารถในการทวนซ้ำ ของชิ้นงานและร่างกาย
·ร่องติด สวิตช์อัตโนมัติ มีไว้เพื่อความปลอดภัย
· ใช้สำหรับการติดตั้งแนวตั้ง
·โครงสร้างแบบ Dual-rod
·ตัวเลือกที่หลากหลาย
· รูปทรงสมมาตร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค กำหนดเองทำ | ที่กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,051.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,466.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 11,264.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | [anodize] Alumite | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93V | 0.5 | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | - | ||
฿ 6,720.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,134.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,427.20 ฿ 6,963.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,388.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,802.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,095.20 ฿ 7,589.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,548.80 ฿ 8,952.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,256.00 ฿ 9,615.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,548.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 32 | 20 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายย้อนกลับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,916.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 49 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,409.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 49 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,916.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 54 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,409.60 ฿ 7,884.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 54 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,662.40 ฿ 7,183.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 54 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,662.40 ฿ 7,183.50 | SMC AIR SLIDE CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 54 | 8 | [anodize] Alumite | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | AT ก้านปรับระดับ ปลายถอย | - | - | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | - | ||
฿ 7,623.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 65 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,116.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 65 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,370.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 65 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,824.00 ฿ 9,210.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 65 | 8 | [anodize] Alumite | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | AS ก้านปรับระดับ ปลายด้านหน้า | - | - | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | - | ||
฿ 8,330.40 ฿ 7,809.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 83 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,824.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 83 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,077.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 83 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,038.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 101 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,531.20 ฿ 9,873.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 101 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 17,880.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 101 | 8 | [anodize] Alumite | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | - | ||
฿ 9,784.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 101 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,806.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 151 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 12,300.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 151 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 11,552.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 151 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 14,304.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1 ถึง 4.9 | 1 | 151 | 8 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 40 | 24 | สกรู M | โช้ค | โช้คปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,352.80 ฿ 8,768.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,352.80 ฿ 8,768.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,605.60 ฿ 8,067.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,859.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,352.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,605.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,077.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 71 | 12 | [anodize] Alumite | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 0.5 | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | - | ||
฿ 10,060.00 ฿ 9,431.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 83 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 12,928.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 83 | 12 | [anodize] Alumite | 50 | 32 | สกรู M | โช้ค | โช้คปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93V | 0.5 | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | - | ||
฿ 10,767.20 ฿ 10,094.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 103 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,020.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 103 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 11,042.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 149 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 14,343.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 149 | 12 | [anodize] Alumite | 50 | 32 | สกรู M | โช้ค | ตัวดูดซับไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | ไม่มี | 0.15 to 0.7 | ไม่มี | - | ||
฿ 12,810.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 203 | 12 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 50 | 32 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,095.20 ฿ 7,589.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 4 | 76 | 16 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 62 | 40 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,095.20 ฿ 7,589.25 | SMC AIR SLIDE CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 4 | 76 | 16 | [anodize] Alumite | 62 | 40 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ไม่มี ก้านปรับระดับ | - | - | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | - | ||
฿ 9,588.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 4 | 76 | 16 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 62 | 40 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,588.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 4 | 76 | 16 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 62 | 40 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1 ถึง 4.9 | 4 | 76 | 16 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 62 | 40 | สกรู M | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,924.00 ฿ 10,241.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 5 ถึง 9.2 | 6 | 108 | 20 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 76 | 50 | Rc | ยางกันกระแทก | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไกด์ | รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง