1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสไลด์ขนาดกะทัดรัด / MXH Series

ชุดสไลด์ขนาดกะทัดรัด / MXH Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,108.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ลิเนียร์ไกด์ชนิดหมุนเวียนรุ่นใหม่ที่มีความแข็งเกร็งสูง
· ปรับปรุงโมเมนต์ที่ยอมรับได้
·น้ำหนักลดลงเนื่องจากชิ้นส่วนลูกสูบที่ได้รับการอัพเกรด

รหัสสินค้า
MXH6-5Z
MXH6-20Z
MXH6-25Z
MXH6-40Z
MXH6-50Z
MXH6-60Z
MXH10-5Z
MXH10-15Z
MXH10-25Z
MXH10-30Z
MXH10-50Z
MXH10-60Z
MXH16-5Z
MXH16-10Z
MXH16-15Z
MXH16-20Z
MXH16-25Z
MXH16-30Z
MXH16-40ZSALE
MXH16-50ZSALE
MXH16-60Z
MXH20-10Z
MXH20-15Z
MXH20-25Z
MXH20-30Z
MXH20-40Z
MXH20-50Z
MXH20-60ZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค กำหนดเองทำ ที่กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 4,108.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย426[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์153950ไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 4,360.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย526[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์153950ไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 4,443.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย626[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์153950ไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 4,695.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย726[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์1539100ไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 4,862.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย826[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์1539100ไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,030.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 60[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย926[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์1539100ไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 4,695.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย4910[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์194750ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 4,946.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 15[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5910[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์194750ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,198.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย6910[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์194750ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,324.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย6910[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์194750ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,827.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย8910[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์1947100ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,078.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 60[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย9910[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์1947100ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,449.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 5[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.550ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,596.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.550ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,743.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 15[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย6816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.550ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 5,889.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 20[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย6816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.550ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,036.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 25[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย7816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.550ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,183.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 30[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย7816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.550ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,476.80

฿ 6,072.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย8816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.5100ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,770.40

฿ 6,347.25

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย9816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.5100ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 7,852.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 60[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10816[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2453.5100ไม่มี-ไม่มี0.06 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,329.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย6420[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3164.550ไม่มี-ไม่มี0.05 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,497.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 15[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย7420[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3164.550ไม่มี-ไม่มี0.05 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 6,832.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 25[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย8420[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3164.550ไม่มี-ไม่มี0.05 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 7,000.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 30[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย8420[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3164.550ไม่มี-ไม่มี0.05 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 7,336.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 40[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย9420[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3164.5100ไม่มี-ไม่มี0.05 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 7,671.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 50[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10420[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3164.5100ไม่มี-ไม่มี0.05 ถึง 0.7-ไม่มี

฿ 8,006.40

฿ 7,506.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย11420[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์วันที่ 3164.5100ไม่มี-ไม่มี0.05 ถึง 0.7-ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M รอง ยางกันกระแทกทั้งสองด้าน สเปค แม่เหล็กแบบมีในตัว