(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟโคแอกเซียลกระจายแสงมุมแคบที่ให้ความส่องสว่างสูงมีความสม่ำเสมอสูงและตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
·ละเอียด
·ความสว่างมากกว่าชุด IFV อย่างน้อย 3 เท่า
·ความสม่ำเสมอของ พื้นผิว เปล่งแสงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้ ระบบไฟส่องสว่าง สม่ำเสมอแม้กระทั่งชิ้นงานมันวาวที่สะท้อนแสง
·แม้จะมีตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด แต่รูรับแสงที่ด้านข้างของกล้องก็ถูกขยายให้กว้างที่สุดเพื่อให้ได้มุมมองที่กว้าง
รหัสสินค้า |
---|
IFVA-40B |
IFVA-40R |
IFVA-40W |
IFVA-50B |
IFVA-50R |
IFVA-50W |
IFVA-70B |
IFVA-70R |
IFVA-70W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เปล่งสี | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,907.69 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 77 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 60.1 ถึง 80 | 77 | 30.1 ถึง 50 | 50 | 10.1 ถึง 20 | 10.5 | 40.1 ถึง 70 | 45 | ||
฿ 30,952.76 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีแดง | 77 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 60.1 ถึง 80 | 77 | 30.1 ถึง 50 | 50 | 10.1 ถึง 20 | 10.5 | 40.1 ถึง 70 | 45 | ||
฿ 33,907.69 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ขาว | 77 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 60.1 ถึง 80 | 77 | 30.1 ถึง 50 | 50 | 10.1 ถึง 20 | 10.5 | 40.1 ถึง 70 | 45 | ||
฿ 42,364.78 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีน้ำเงิน | 87 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 80.1 ถึง 100 | 87 | 50.1 ถึง 80 | 60 | 10.1 ถึง 20 | 14 | 40.1 ถึง 70 | 55 | ||
฿ 39,409.84 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | สีแดง | 87 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 80.1 ถึง 100 | 87 | 50.1 ถึง 80 | 60 | 10.1 ถึง 20 | 14 | 40.1 ถึง 70 | 55 | ||
฿ 42,364.78 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ขาว | 87 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 80.1 ถึง 100 | 87 | 50.1 ถึง 80 | 60 | 10.1 ถึง 20 | 14 | 40.1 ถึง 70 | 55 | ||
฿ 52,530.87 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 107 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 100.1 ถึง 150 | 107 | 80.1 ถึง 100 | 80 | 20.1 ถึง 30 | 24 | 70.1 ถึง 100 | 75 | ||
฿ 50,842.34 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีแดง | 107 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 100.1 ถึง 150 | 107 | 80.1 ถึง 100 | 80 | 20.1 ถึง 30 | 24 | 70.1 ถึง 100 | 75 | ||
฿ 52,530.87 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขาว | 107 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด) | 100.1 ถึง 150 | 107 | 80.1 ถึง 100 | 80 | 20.1 ถึง 30 | 24 | 70.1 ถึง 100 | 75 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | เป็นมุมฉาก | ทิศทางการฉายรังสี | โคแอ็กเชียล แนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | แสงสะท้อน | คลองเลื่อย เนื้อหา | ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น |
แรงดันขาเข้า(V) | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง