(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับปรับตำแหน่งตลับลูกปืนและตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกมีจุดศูนย์กลาง และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการใช้แกน/เพลา
รหัสสินค้า |
---|
WR-22 |
WR-29 |
WR-45 |
WR-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | 22 | 21.2 | 22 | |
฿ 37.49 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 29 | 29 | 28 | 29 | |
฿ 31.75 ฿ 24.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 45 | 43.5 | 45 | ||
฿ 34.17 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | 60 | 58.5 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | C แหวนยึดศูนย์กลาง | วัสดุ | ขดลวดชุบน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | วัสดุ ตัวเครื่อง | SWRH 57 ถึง 82 | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง