(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่เหล็กแผ่นทรงพลัง
[คุณสมบัติ]
แม่เหล็กแผ่นนีโอไดเมียม (แร่โลหะหายาก: Nd-Fe-B) แบบยืดหยุ่นพร้อมแรงแม่เหล็กแรงพิเศษ
· การทำให้เป็นแม่เหล็กแบบหลายขั้วที่ด้านหนึ่ง ดังนั้นจึงติดเทปสองด้านกับด้านแม่เหล็ก
มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้งอหรือรีดให้แน่นได้
สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องตัด
[การใช้งาน]
การดึงดูดและการยึดสำหรับประตูบนแผงจ่ายไฟและอุปกรณ์ภายในอาคาร ฯลฯ
แม่เหล็กแผ่นนีโอไดเมียม (แร่โลหะหายาก Nd-Fe-B) ที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งมีแรงดูดที่แรงกว่าแม่เหล็กแผ่นเฟอร์ไรต์ทั่วไป (C-200)
การทำให้เป็นแม่เหล็กแบบหลายขั้วที่ด้านหนึ่ง ดังนั้นจึงติดเทปสองด้านกับด้านแม่เหล็ก
มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้งอหรือรีดให้แน่นได้
สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องตัด
การดึงดูดหรือการยึดสำหรับประตูบนแผงจ่ายไฟและอุปกรณ์ภายในอาคาร ฯลฯ
สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -20 ถึง +80°C
ห้ามใช้กลางแจ้งหรือในสถานที่ที่มีความชื้นหรือมีความชื้นสูง
ภาพโครงร่าง (มม.)
เทปสองหน้าที่ติดกับด้านที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | w | t | N/20 mm แรงแม่เหล็ก | ฟลักซ์พื้นผิว (mT) | (ก.) มวล |
---|---|---|---|---|---|
C-201N-1-1 | 12.7 | 0.6 | 6.0 | 118 | 17 |
C-201N-1-2 | 19.1 | 0.6 | 9.2 | 118 | 26 |
C-201N-1-3 | 25.4 | 0.6 | 12.2 | 118 | 34 |
C-201N-2-1 | 12.7 | 1.0 | 10.0 | 166 | 29 |
C-201N-2-2 | 19.1 | 1.0 | 15.4 | 166 | 43 |
C-201N-2-3 | 25.4 | 1.0 | 20.6 | 166 | 57 |
C-201N-3-1 | 12.7 | 2.0 | 13.6 | 194 | 57 |
C-201N-3-2 | 19.1 | 2.0 | 20.3 | 194 | 85 |
C-201N-3-3 | 25.4 | 2.0 | 26.3 | 194 | 113 |
C-201N-4-1 | 12.7 | 3.0 | 13.7 | 199 | 85 |
C-201N-4-2 | 19.1 | 3.0 | 20.7 | 199 | 127 |
C-201N-4-3 | 25.4 | 3.0 | 26.4 | 199 | 169 |
รายการข้อมูลจำเพาะ (มม.)
แรงแม่เหล็ก N/20 มม. คือค่าที่วัดบนแผ่นตีเหล็กขนาด 2.0×35×35 ที่อุณหภูมิห้องโดยรอบของผลิตภัณฑ์ที่ตัดให้มีความยาว 20 มม. ค่านี้เป็นค่าที่วัดได้จริงและไม่รับประกัน
รหัสสินค้า |
---|
C-201N-1-1 |
C-201N-1-2 |
C-201N-1-3 |
C-201N-2-1 |
C-201N-2-2 |
C-201N-2-3 |
C-201N-3-1 |
C-201N-3-2 |
C-201N-3-3 |
C-201N-4-1 |
C-201N-4-2 |
C-201N-4-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12.7 | 0.6 | 24845 | ||
฿ 736.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 19.1 | 0.6 | 24846 | ||
฿ 1,046.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 25.4 | 0.6 | 24847 | ||
฿ 620.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 12.7 | 1.0 | 24848 | ||
฿ 930.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 19.1 | 1.0 | 24849 | ||
฿ 1,278.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 25.4 | 1.0 | 24850 | ||
฿ 968.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12.7 | 2 | 24851 | ||
฿ 1,433.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 19.1 | 2 | 24852 | ||
฿ 2,013.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 25.4 | 2 | 24853 | ||
฿ 1,317.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12.7 | 3 | 24854 | ||
฿ 1,975.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 19.1 | 3 | 24855 | ||
฿ 2,788.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 25.4 | 3 | 24856 |
กำลังโหลด …
แม่เหล็ก | การทำให้เป็นแม่เหล็กหลายขั้วในด้านหนึ่ง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 430 | วัสดุ ยาง | แม่เหล็กยางสังเคราะห์นีโอไดเมียม |
---|---|---|---|---|---|
กาว | มีเทป | อุณหภูมิใช้งาน(℃) | -20 ถึง +80 | สี | สีน้ำตาล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง