(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อชนิดไม่ลุกติดไฟ
[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด 1.2 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20 °C)
สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดสะเก็ตไฟ/ การไม่ลุกติดไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL-94 V-0)
[การใช้งาน]
· เหมาะกับท่อลมและน้ำในสภาพแวดล้อมที่สะเก็ดไฟจากการเชื่อมเฉพาะจุด เป็นต้น
แรงดันใช้งานสูงสุด
ขนาดเกลียว | TRS0603 | TRS0805 | TRS1065 | TRS1208 |
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | 6 | 8 | 10 | 12 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 3 | 5 | 6.5 | 8 |
ของไหล | ลมและน้ำ | ||||
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 20°C | 1.2 | |||
40°C | 1.2 | ||||
60°C | 0.7 | ||||
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ | ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) FR ซีรีส์ KR-W2 | ||||
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม. | 17 | 19 | 27 | 32 | |
อุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง +60°C, น้ำ: 0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||
วัสดุ | ไนลอนชนิดกันไฟ (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | มัดขดลวดให้ยาว (ม.) | รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,472.20 ฿ 1,299.07 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 7,359.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 1,472.20 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 7,359.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 1,472.20 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 7,359.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 1,472.20 ฿ 1,299.07 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 7,359.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 1,472.20 ฿ 1,299.07 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | - | 20 | - | ||
฿ 7,359.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ถึง 6 | 3 | ถึง 3 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | - | - | 100 | ||
฿ 2,147.95 ฿ 1,895.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 19 | 20 | - | ||
฿ 10,738.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 19 | - | 100 | ||
฿ 2,147.95 ฿ 1,895.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 19 | 20 | - | ||
฿ 10,738.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 19 | - | 100 | ||
฿ 2,147.95 ฿ 1,895.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | 19 | 20 | - | ||
฿ 10,738.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | 19 | - | 100 | ||
฿ 2,147.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | 19 | 20 | - | ||
฿ 10,738.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | 19 | - | 100 | ||
฿ 2,147.95 ฿ 1,895.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | 19 | 20 | - | ||
฿ 10,738.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | 19 | - | 100 | ||
฿ 3,128.85 ฿ 2,760.90 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 27 | 20 | - | ||
฿ 15,644.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | 27 | - | 100 | ||
฿ 3,128.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 27 | 20 | - | ||
฿ 15,644.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | 27 | - | 100 | ||
฿ 3,128.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | 27 | 20 | - | ||
฿ 15,644.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | 27 | - | 100 | ||
฿ 3,128.85 ฿ 2,760.90 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | 27 | 20 | - | ||
฿ 15,644.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | 27 | - | 100 | ||
฿ 3,128.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | 27 | 20 | - | ||
฿ 15,644.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | 27 | - | 100 | ||
฿ 4,339.25 ฿ 3,828.95 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 21,695.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีดำ] สีดำ (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 4,339.25 ฿ 3,828.95 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 21,695.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 4,339.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 21,695.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 4,339.25 ฿ 3,828.95 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | - | 20 | - | ||
฿ 21,695.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีแดง] สีแดง (ทึบแสง) | - | - | 100 | ||
฿ 4,339.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | - | 20 | - | ||
฿ 21,695.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [ขาว] สีขาว (สี วัสดุ) | - | - | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | เรซิ่น โพลีโอเลฟินิก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน ความหน่วงไฟ (UL-94Std. เทียบเท่า V-0) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.2 (ที่ 20°C) | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +60 (อย่าแช่แข็ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง