(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อัจฉริยะชนิด LED สีขาว
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการระบุสีที่สูงโดยไม่ต้องเปลี่ยนการทำงานของ เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟเบอร์อเนกประสงค์รุ่นที่มีอยู่ได้
[คุณสมบัติ]
· จับยึดได้ดีกับความแตกต่างของสีเล็กน้อย
ระบบออปติคอลใหม่พร้อม LED สีขาวเพิ่มปริมาณแสงที่ฉายและวงจรสัญญาณรบกวนต่ำเครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อัจฉริยะ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจจับที่เหลือเชื่อ
· ทำงานได้ดีกับชิ้นงานที่มันวาว
ความไวในการตรวจจับที่ดีที่สุด สามารถติดตั้งได้ในหนึ่งช็อตโดยใช้การปรับแบบอัจฉริยะ
· รองรับการใช้งาน IoT
ชนิดระบบสื่อสารสามารถถ่ายโอนแบบเรียลไทม์ไปยังอุปกรณ์โฮสต์โดยแสดงผลข้อมูล RGB ที่ตรวจสอบการเปิดใช้งานบนเครื่องขยายสัญญาน
รหัสสินค้า |
---|
E3NX-CA6 |
E3NX-CA21 2M |
E3NX-CA41 2M |
E3NX-CA51 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | Input/Output | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,675.00 ฿ 7,259.00 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | NPN | คอนเนคเตอร์แบบลดการเดินสาย | - | 1 เอาต์พุต | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 14,000.00 ฿ 9,520.00 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / และ / หรือ เอาต์พุต / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | NPN | พรีไวร์ | 2 | 2 เอาต์พุต + 1 อินพุต | ชนิดประสิทธิภาพสูง | ||
฿ 11,290.00 ฿ 7,677.20 | OPTICALFIBERSENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | PNP | พรีไวร์ | 2 | 1 เอาต์พุต | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 12,829.00 ฿ 8,723.72 | OPTICALFIBERSENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / และ / หรือ เอาต์พุต / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | PNP | พรีไวร์ | 2 | 2 เอาต์พุต + 1 อินพุต | ชนิดประสิทธิภาพสูง |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอด เปล่งแสงสีขาว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
สายไฟชนิดไฟเบอร์ | มาตรฐาน | วัสดุแจ็คเก็ตไฟเบอร์ | ไวนิล คลอไรด์ | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง