(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์วัดความดันสำหรับวัดความดันค่าละเอียดพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด 31 × 30 × 30 มม. ที่ช่วยประหยัดพื้นที่
· ใช้ LED สีแดงสว่างและมองเห็นได้ชัดเจน
· มีเอาท์พุตกระแสไฟฟ้าอนาล็อก (รุ่น E8Y-A□Y) จำหน่าย
· มีไกด์ความดัน Rc (PT) รุ่น 1/8 (-R) จำหน่าย
ชนิด | เซนเซอร์วัดแรงดัน | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | รูปทรง แบบรวม | วิธีการ เอาต์พุต | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น + โลหะ | ช่วง ความดัน กำหนด | 0 ถึง 5kPa | รายละเอียดวิธีการ เอาต์พุต | เอาท์พุตเปรียบเทียบ PNP x 2 |
กำลังเชื่อม ต่อ รายละเอียด พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐาน (o4.5 พอร์ตเชื่อมต่อมีเข็ม) | รายละเอียดประเภท | ตัวสินค้าหลัก $ ตัวสินค้าหลัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E8Y-A5B ในชุด เครื่องแสดงสถานะความดัน E8Y
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง