(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งกับซีรีส์ V ได้ ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายทำให้ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ชนิดไมโครโหลด มีรูปทรงเหมือนกับชนิดพื้นฐานขนาดกะทัดรัดซีรีส์ V
· กลไกสปริงเดี่ยว ช่วยให้ทำงานที่โหลดต่ำได้
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | รูปทรง ก้านโยก (กด) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ก้านโยก โรเลอร์ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 30 | โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | ได้ถึง 1 |
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT(มิลลิเมตร) | 1.2 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว คู่โยนคู่ | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | คานประตู |
หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะผสมทอง | สเปค ของ เทอร์มินอล | #187 ขั้วต่อแบบ Tab | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT(มิลลิเมตร) | 1.0 |
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP(มิลลิเมตร) | 14.7±0.4 | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | 1 | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)(N) | 0.49 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D3V-016-1C23 ในชุด สวิตช์พื้นฐานขนาดกะทัดรัด [D3V-01]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง