(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นรูปแบบผสมผสานทำให้มั่นใจได้ถึงพื้นผิวที่เรียบ ความหนาสม่ำเสมอ
สันรูปทรงโอริงทั้งสองป้องกันการรั่วไหล แม้ว่าความดันพื้นผิวต่ำ
ความแข็งปานกลางของยางมีผลต่อการรองรับแรงกระแทกจากความร้อนและความเค้นในระบบท่อ
ผลิตจากยางบริสุทธิ์คุณภาพสูงช่วยยืดอายุการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
AV-10KPK-13A |
AV-10KPK-20A |
AV-10KPK-25A |
AV-10KPK-30A |
AV-10KPK-40A |
AV-10KPK-50A |
AV-10KPK-65A |
AV-10KPK-80A |
AV-10KPK-100A |
AV-10KPK-150A |
AV-10KPK-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.01 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 13 | ||
฿ 214.68 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | ||
฿ 231.61 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | ||
฿ 241.29 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | ||
฿ 254.59 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 40 | ||
฿ 271.52 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 50 | ||
฿ 307.81 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 65 | ||
฿ 344.69 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 80 | ||
฿ 397.91 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | ||
฿ 530.94 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | ||
฿ 627.09 | AYK PACKING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ | EPDM | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง