• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Dowel

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
K60356
K60357
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFinishing Part number / nominal
7 Day(s) or more Nickel platingMini dowel, nickel
7 Day(s) or more GB platingMini dowel GB

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Specifications Dowel Material Brass Length(mm) 18
Width(mm) 8

Additional Products in this Category

Tech Support