(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สตาร์ทเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
· ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผ่านการปรับปรุงการควบคุมการเคลื่อนไหว
· รองรับการใช้งานทั่วโลก
รายการ | สเปค | ||
---|---|---|---|
ความชื้นและอุณหภูมิโดยรอบในการใช้งาน | 0 ถึง 55°C, 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | ||
อุณหภูมิโดยรอบในการจัดเก็บ, ความชื้นโดยรอบในการจัดเก็บ | -20 ถึง 65°C, 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | ||
บรรยากาศโดยรอบในการใช้งาน, บรรยากาศโดยรอบในการจัดเก็บ | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ฯลฯ | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | ระดับความสูง 1,000 เมตรหรือต่ำกว่า | ||
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | อัตราเร่ง 5.88 m/s2 หรือน้อยกว่า (ไม่สามารถใช้ต่อเนื่องที่จุดสั่นพ้องได้), 10 ถึง 60 Hz | ||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 0.5 MΩ หรือมากกว่า ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย/ขั้วต่อพลังงานและ PE (DC500V) | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,500V AC ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย / ขั้วต่อไฟฟ้าและ PE เป็นเวลา 1 นาที (50/60 Hz) | ||
โครงสร้างป้องกัน | IP20 (IP54 ติดตั้งในบอร์ด) | ||
มาตรฐานสากล | ข้อกำหนดการ EU | ข้อกำหนดการ EMC | EN 61800-3 second environment, CAT C3 |
ข้อกำหนดการแรงดันไฟฟ้าต่ำ | EN61800-5-1 | ||
ข้อกำหนดการเครื่องจักร | EN ISO 13849-1 (Cat.3), EN61508, EN62061, EN61800-5-2 | ||
มาตรฐาน UL | UL61800-5-1 | ||
มาตรฐาน CSA | CSA C22.2 No.274 | ||
กฎหมายวิทยุเกาหลี (KC) | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
การร้องคำขอติดฉลากออสเตรเลีย (RCM) | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
มาตรฐาน EAC | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
มาตรฐาน SEMI | รองรับมาตรฐานการหยุดทันที (ไม่มีโหลด) | ||
มาตรฐานเรือ (NK/LR) | ไม่สอดคล้อง |
*รายการข้างต้นอ้างอิงจากการทดสอบประเมินผลโดยอิสระ ไม่นับกรณีที่มีเงื่อนไขทบกัน
รายการ | สเปค | ||
---|---|---|---|
ความชื้นและอุณหภูมิโดยรอบในการใช้งาน | 0 ถึง 40°C 20 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
อุณหภูมิโดยรอบในการจัดเก็บ, ความชื้นโดยรอบในการจัดเก็บ | -20 ถึง +65°C 20 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
บรรยากาศโดยรอบในการใช้งาน, บรรยากาศโดยรอบในการจัดเก็บ | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ฯลฯ | ||
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน * 1 | อัตราเร่ง 49 m/s2 เมื่อมอเตอร์หยุดทำงาน 24.5 m/s2 หรือน้อยกว่า, ทิศทาง X, Y, Z | ||
ความทนทานต่อการกระแทก | อัตราเร่ง 98 m/s2 หรือน้อยกว่า, ทิศทาง X, Y, Z 3 ครั้ง | ||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 10 MΩ หรือมากกว่าระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าและ FG (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า DC 500V) | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,500V AC ระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าและ FG เป็นเวลา 1 นาที (แรงดันไฟฟ้า 100V, 200V) 1,800V AC ระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าและ FG เป็นเวลา 1 นาที (แรงดันไฟฟ้า 400V) ขั้วต่อเบรกและ FG 1,000V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ระดับความเป็นฉนวน | รุ่น F | ||
โครงสร้างป้องกัน | IP67 (ไม่รวมการเจาะแกนและพินเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์) หากใช้สายเคเบิลเอ็นโค้ดเดอร์ยาว 30 ม. ขึ้นไปจะเป็น IP20 | ||
มาตรฐานสากล | ข้อกำหนดการ EU | ข้อกำหนดการแรงดันไฟฟ้าต่ำ | EN60034-1/ - 5 |
มาตรฐาน UL | UL1004-1/ - 6 | ||
มาตรฐาน CSA | CSA C22.2 No. 100 (โดย cUR) |
*1. แอมพลิจูดอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสั่นพ้องทางกลไก ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ค่า ที่ระบุประมาณ 80%
*1. กรุณาอย่าใช้สายเคเบิลเมื่อเปียกน้ำหรือน้ำมัน
2. โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าทำให้ส่วนที่เสียบสายเคเบิลหรือส่วนเชื่อมต่อเกิดแรงกดดันจนเกินไปจากการบิดหรือจากน้ำหนัก
เซอร์โว มอเตอร์ เอาท์พุตพิกัด | อัตราการลด | รุ่น | เงื่อนไขของพิกัด อัตราเร็วในการหมุน | เงื่อนไขของพิกัด แรงบิด | ประสิทธิภาพ | ทันทีทันใด สูงสุด อัตราเร็วในการหมุน | ทันทีทันใด สูงสุด แรงบิด | ข้อลดความเร็ว ความเฉื่อย | ค่าพิกัดความเผื่อ เรเดียล โหลด | ค่าพิกัดความเผื่อ แรงผลัก (Thrust) โหลด | น้ำหนัก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | N⋅m | % | rpm | N⋅m | × 10-4 kg/m2 | N | N | กิโลกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 W (100 V) | 1/5 | รุ่น R88G-HPG11B05100B? | 600 | 1.2 | 77.0 | 1200 | 4.2 | 0.005 | 135 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | อัตราส่วนลด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบ / นาที) | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ตัวเลือก | เบรค | เอาต์พุต (W) | รุ่นที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,107.00 ฿ 26,193.83 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 100 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 32,504.00 ฿ 19,502.40 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 100 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | - | ไม่ | รุ่นมีระบบสื่อสาร EtherCAT ในตัว | - | - | - | - | 100 | R88D-1SN□-ECT / R88M-1□ | ||
฿ 43,655.00 ฿ 26,193.00 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 200 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 200 | - | ||
฿ 44,861.00 ฿ 24,310.18 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 400 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 400 | - | ||
฿ 59,816.00 ฿ 35,889.60 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 750 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 750 | - | ||
฿ 78,262.00 ฿ 55,245.15 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 1000 | - | ||
฿ 82,368.00 ฿ 58,143.57 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1500 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 1500 | - | ||
฿ 86,432.00 ฿ 61,012.35 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 2000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 2000 | - | ||
฿ 108,253.00 ฿ 64,951.80 | SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 3000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | - | - | - | - | - | 3000 | - | ||
฿ 37,625.00 ฿ 26,559.49 | OMRONMOTOR | 1 ชิ้น | 50 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 98 | - | - | - | 1/15 | ไม่ | แบ็คแลชภายใน 15 นาที / ตัวลดความเร่ง | - | - | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | - | 750 | - | ||
฿ 57,677.00 ฿ 40,714.19 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 1000 | ประเภท AC400 | - | - | - | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | - | - | ||
฿ 46,393.00 ฿ 32,748.82 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1000 | ประเภท AC400 | 3 เฟส | - | ไม่ | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | - | - | ||
฿ 50,013.00 ฿ 35,304.18 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | การมี | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | - | - | ||
฿ 39,285.00 ฿ 27,731.28 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | - | - | ||
฿ 63,122.00 ฿ 44,557.82 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1500 | ประเภท AC400 | 3 เฟส | - | การมี | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | - | - | ||
฿ 54,853.00 ฿ 38,720.73 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1500 | ประเภท AC400 | 3 เฟส | - | ไม่ | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | - | - | ||
฿ 55,055.00 ฿ 38,863.32 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1500 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | การมี | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | - | - | ||
฿ 46,393.00 ฿ 32,748.82 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1500 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | - | - | ||
฿ 69,373.00 ฿ 48,970.40 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 2000 | ประเภท AC400 | 3 เฟส | - | การมี | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | - | - | ||
฿ 57,050.00 ฿ 40,271.60 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 2000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | การมี | ความเฉื่อยต่ำ | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | - | - | ||
฿ 17,448.00 ฿ 12,316.54 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 40 | 100 | ประเภท AC100 | 3 เฟส | - | ไม่ | ความเฉื่อยกลาง | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | ลิ่มพร้อมรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | - | - | ||
฿ 32,550.00 ฿ 22,977.05 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | 80 | 750 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ความเฉื่อยกลาง | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรง | ไม่มีเบรก | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง