(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดี
[คุณสมบัติ]
·ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับระดับของการ ความกด, ความอัด, ความดัน แต่โดยทั่วไปสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ -60 ถึง 200 ° C
· สามารถตัดได้อย่างอิสระ
· สายพาน- วัสดุ ฉนวนรูปสามารถพันรอบท่อประปาที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น อุปกรณ์เสริม ให้กับ เครื่องทำความร้อน
·เก็บความร้อน, ฉนวนกันความร้อน, การป้องกันการแช่แข็ง, เบาะ ทนความร้อน
· ปะเก็น/ บรรจุภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ , ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนไฟฟ้า, ชิ้นส่วนรถยนต์, สายท่อ
รหัสสินค้า |
---|
SHP3-30-1 |
SHP5-30-1 |
SHP10-30-1 |
SHP15-30-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (axb) (mm × mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,038.10 | THL1 SILICONE SPONGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 × 30 | ||
฿ 2,445.72 | THL1 SILICONE SPONGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 × 30 | ||
฿ 2,836.58 | THL1 SILICONE SPONGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 × 30 | ||
฿ 3,647.24 | THL1 SILICONE SPONGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 × 30 |
กำลังโหลด …
ความยาว A(มิลลิเมตร) | 1,000 | การใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง