1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ตัวหนอนและตัวหนอน m0.5 สีน้ำเงิน (โพลิอะซีทัล (Polyacetal))

ล้อ ตัวหนอนและตัวหนอน m0.5 สีน้ำเงิน (โพลิอะซีทัล (Polyacetal))
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร

รหัสสินค้า
G50BP20-R1
G50BP30-R1
G50BP40-R1
G50BP50-R1
G50BP60-R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 263.93

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1020O9O3

฿ 273.76

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1030Ø12O4

฿ 300.65

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1040ø15Ø5

฿ 324.66

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1050ø20Ø5

฿ 361.50

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1060ø25Ø5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 0.5 วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีน้ำเงิน) ทิศทางการบิด R
ความกว้างของ ฟัน(มิลลิเมตร) 5 จำนวนการเริ่ม 1 รูปทรง 1B