1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรง m3 POM สีน้ำเงิน (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) ชนิด

เฟืองตรง m3 POM สีน้ำเงิน (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) ชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 720.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร

รหัสสินค้า
S3BP12B-3012
S3BP13B-3012
S3BP14B-3012
S3BP15B-3012
S3BP16B-3012
S3BP18B-3014
S3BP20B-3014
S3BP22B-3014
S3BP24B-3014
S3BP25B-3014
S3BP26B-3014
S3BP28B-3014
S3BP30B-3014
S3BP32B-3016
S3BP35B-3016
S3BP36B-3016
S3BP40B-3018
S3BP45B-3018
S3BP48B-3018
S3BP50B-3018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)

฿ 720.01

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1212

฿ 732.21

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1213

฿ 780.02

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1214

฿ 851.85

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1215

฿ 915.96

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1216

฿ 1,042.51

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1418

฿ 1,188.86

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1420

฿ 1,308.44

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1422

฿ 1,384.30

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1424

฿ 1,585.52

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1425

฿ 1,658.18

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1426

฿ 1,792.12

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1428

฿ 2,061.95

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10ø1430

฿ 2,266.07

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1632

฿ 2,920.02

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1635

฿ 3,032.99

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10Ø1636

฿ 3,499.43

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10o1840

฿ 3,999.47

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10o1845

฿ 4,512.64

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10o1848

฿ 5,161.37

KYOPOMGEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10o1850

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B โมดูล 3 ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) 30
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี
รูเพลา ความเผื่อ ไม่ได้ระบุ บุชชิ่ง โลหะ ไม่ ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) เทียบเท่า Class 9 ถึง 10
รูเพลา รูกลม วัสดุ (รายละเอียด) โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีน้ำเงิน) รูปทรง (รายละเอียด) B1