(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูปทรง (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.62 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | K-Shaped | 14 | 8 | K2 | ||
฿ 277.26 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | K-Shaped | 15 | 8 | K2 | ||
฿ 283.93 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | K-Shaped | 16 | 8 | K2 | ||
฿ 287.00 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | K-Shaped | 18 | 8 | K2 | ||
฿ 263.90 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 20 | 5 | B1 | ||
฿ 266.98 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 24 | 5 | B1 | ||
฿ 270.63 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 25 | 5 | B1 | ||
฿ 290.66 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 28 | 5 | B1 | ||
฿ 307.00 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 30 | 5 | B1 | ||
฿ 313.73 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 32 | 5 | B1 | ||
฿ 324.09 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 36 | 5 | B1 | ||
฿ 344.11 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 40 | 5 | B1 | ||
฿ 350.95 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 45 | 5 | B1 | ||
฿ 384.37 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 50 | 5 | B1 | ||
฿ 400.90 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 56 | 5 | B1 | ||
฿ 444.63 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 60 | 5 | B1 | ||
฿ 464.77 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O3 | รูปทรง B | 64 | 5 | B1 | ||
฿ 501.21 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O4 | รูปทรง B | 70 | 5 | B1 | ||
฿ 521.32 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O4 | รูปทรง B | 72 | 5 | B1 | ||
฿ 555.04 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | O4 | รูปทรง B | 80 | 5 | B1 | ||
฿ 628.80 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Ø5 | รูปทรง B | 90 | 5 | B1 | ||
฿ 739.52 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø5 | รูปทรง B | 100 | 5 | B1 | ||
฿ 880.47 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Ø5 | รูปทรง B | 120 | 5 | B1 |
กำลังโหลด …
โมดูล | 0.5 | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | ไม่ได้ระบุ | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เทียบเท่า Class 9 ถึง 10 | รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีน้ำเงิน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง