(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูลที่มีจำนวน ฟัน ใช้กันทั่วไปมีให้เลือกตั้งแต่ 12T ถึง 80T ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ใช้สำหรับ อัตราส่วนความเร็ว เช่นกัน ผู้ผลิต ยังสามารถจัดหา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม เช่น การกลึง เพลา และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กุญแจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 367.31 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 12 | ||
฿ 402.38 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 13 | ||
฿ 419.92 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 14 | ||
฿ 474.95 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 15 | ||
฿ 492.48 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 16 | ||
฿ 503.97 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 17 | ||
฿ 585.00 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 18 | ||
฿ 591.05 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 19 | ||
฿ 625.52 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 20 | ||
฿ 678.13 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 21 | ||
฿ 715.62 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 22 | ||
฿ 759.16 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 23 | ||
฿ 776.69 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 24 | ||
฿ 831.72 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 25 | ||
฿ 886.75 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 26 | ||
฿ 947.82 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 27 | ||
฿ 956.90 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 28 | ||
฿ 968.38 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 29 | ||
฿ 1,011.92 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 30 | ||
฿ 1,121.98 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 32 | ||
฿ 1,270.13 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 34 | ||
฿ 1,281.62 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 35 | ||
฿ 1,290.69 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 36 | ||
฿ 1,475.05 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 38 | ||
฿ 1,487.24 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 40 | ||
฿ 1,669.69 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 42 | ||
฿ 1,846.38 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 44 | ||
฿ 1,854.97 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 45 | ||
฿ 1,879.74 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 46 | ||
฿ 2,118.19 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 48 | ||
฿ 2,192.52 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 50 | ||
฿ 2,369.03 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 52 | ||
฿ 2,601.29 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 54 | ||
฿ 2,616.77 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 55 | ||
฿ 2,626.06 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 56 | ||
฿ 2,910.97 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 58 | ||
฿ 2,938.84 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 60 | ||
฿ 3,347.61 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 62 | ||
฿ 3,759.48 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 64 | ||
฿ 3,796.65 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 65 | ||
฿ 3,874.06 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 66 | ||
฿ 4,044.39 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 68 | ||
฿ 4,087.74 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 70 | ||
฿ 4,440.77 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 72 | ||
฿ 4,815.48 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 75 | ||
฿ 4,855.74 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 76 | ||
฿ 4,908.39 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | โมดูล | 3 | ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
ฟัน สายดิน | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | แบ็คแลช/ระยะฟรี | มี |
รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่มี | รูเพลา | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง