1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรง มาตรฐาน, โมดูล 2.5

เฟืองตรง มาตรฐาน, โมดูล 2.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการเจาะรู

รายละเอียดสินค้า

โมดูลที่มีจำนวน ฟัน ใช้กันทั่วไปมีให้เลือกตั้งแต่ 12T ถึง 80T ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ใช้สำหรับ อัตราส่วนความเร็ว เช่นกัน ผู้ผลิต ยังสามารถจัดหา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม เช่น การกลึง เพลา และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กุญแจ

รหัสสินค้า
MSB2.5-15
MSB2.5-24
MSB2.5-25
MSB2.5-50
MSB2.5-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)

฿ 335.26

SPROCKET-SANKO 1 ชิ้น 5 วัน 101315

฿ 581.98

SPROCKET-SANKO 1 ชิ้น 5 วัน 101324

฿ 591.05

SPROCKET-SANKO 1 ชิ้น 5 วัน 101325

฿ 1,475.05

SPROCKET-SANKO 1 ชิ้น 5 วัน 101850

฿ 2,434.06

SPROCKET-SANKO 1 ชิ้น 5 วัน 102370

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B โมดูล 2.5 ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) 25
วัสดุ วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
ฟัน สายดิน ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี มี
รูเพลา ความเผื่อ H7 บุชชิ่ง โลหะ ไม่มี รูเพลา รูกลม