(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูลที่มีจำนวน ฟัน ใช้กันทั่วไปมีให้เลือกตั้งแต่ 12T ถึง 80T
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.69 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | ||
฿ 248.18 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 13 | ||
฿ 257.25 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 14 | ||
฿ 265.72 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 15 | ||
฿ 280.23 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 16 | ||
฿ 286.28 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 17 | ||
฿ 309.26 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 18 | ||
฿ 320.75 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 19 | ||
฿ 329.82 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | ||
฿ 347.35 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 21 | ||
฿ 358.84 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 22 | ||
฿ 384.85 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 23 | ||
฿ 393.31 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 24 | ||
฿ 396.34 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | ||
฿ 425.36 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 26 | ||
฿ 431.41 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 27 | ||
฿ 463.46 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 28 | ||
฿ 465.88 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 29 | ||
฿ 503.97 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 515.46 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 32 | ||
฿ 559.00 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 34 | ||
฿ 594.07 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | ||
฿ 599.52 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 36 | ||
฿ 646.08 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 38 | ||
฿ 686.59 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 | ||
฿ 707.15 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 42 | ||
฿ 756.13 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 44 | ||
฿ 788.18 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 45 | ||
฿ 808.74 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 46 | ||
฿ 886.75 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 48 | ||
฿ 927.87 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 50 | ||
฿ 956.90 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 52 | ||
฿ 1,026.44 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 54 | ||
฿ 1,029.46 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 55 | ||
฿ 1,034.90 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 56 | ||
฿ 1,209.06 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 58 | ||
฿ 1,212.08 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 60 | ||
฿ 1,223.57 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 62 | ||
฿ 1,284.64 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 64 | ||
฿ 1,299.16 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 65 | ||
฿ 1,305.20 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 66 | ||
฿ 1,447.62 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 68 | ||
฿ 1,462.86 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 70 | ||
฿ 1,669.69 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 72 | ||
฿ 1,690.19 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 75 | ||
฿ 1,704.67 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 76 | ||
฿ 1,858.06 | SPROCKET-SANKO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | โมดูล | 2 | ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
ฟัน สายดิน | ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | แบ็คแลช/ระยะฟรี | มี |
รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่มี | รูเพลา | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง