1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กแบบซีล [D2SW-P]

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กแบบซีล [D2SW-P]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไมโครสวิตช์แบบซีล มีโครงสร้างที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SS และ D2SW

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างซีลพร้อมปะเก็นยาง ช่วยให้สามารถกันฝุ่นและกันน้ำได้ชั่วคราว (IEC IP67)
· ชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้มีโครงสร้างสปริงเดี่ยวและรองรับการเปิด / ปิด 250 V AC 2 A และมีชนิดไมโครโหลดด้วย
· มีแบบที่รวมเหล็กบัดกรี, #110 แท็บ, ขั้ว PCB และสายลีดท่อ พร้อมจำหน่ายด้วย มีขั้วต่อ PCB จำหน่าย แม้แต่ในพิตช์แบบมาตรฐาน
· มีสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL, CSA และ VDE พร้อมจำหน่ายด้วย

รหัสสินค้า
D2SW-P01L2H
D2SW-P2D
D2SW-P2L2H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
ประเภท รูปทรง ก้านโยก ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ กระแสไฟฟ้า
(ก)
สเปค ของ เทอร์มินอล

฿ 83.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)125ก้านโยก โรเลอร์-ได้ถึง 1[คานประตู] คานประตูโลหะผสมทอง0.1ขั้วต่อบัดกรี

฿ 52.00

OMRON SWITCHES 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน250-พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยมได้ถึง 2รีเวทเงินบริสุทธิ์2ขั้วต่อแบบยืนด้วยตัวเองสำหรับแผงวงจร

฿ 76.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)250ก้านโยก โรเลอร์-ได้ถึง 1รีเวทเงินบริสุทธิ์2ขั้วต่อบัดกรี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) 30 โครงสร้างในการป้องกัน IP67 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เทอร์โมพลาสติก
ประเภทการ หน้าสัมผัส ขั้ว เดี่ยวโยนคู่