1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์ MR-Type mag

MAGLENS

เลนส์ MR-Type mag
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอ่าน สเกลวัด แม่นยำของเครื่องมือวัด
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ รูรับแสงขนาดใหญ่ที่สว่างสดใสช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายโดยไม่ต้องเกร็งตา
เสาหลักที่ ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณ คลองเลื่อย ตำแหน่ง ได้อย่างอิสระและ เลนส์ ยังหมุนอีกด้วย

รหัสสินค้า
MR-2C SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,990.00

฿ 3,032.00

MAGLENS 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ไกด์ แขนฟรี ฟรี ไกด์ ประเภท แขน ยืดหยุ่น ฐานแม่เหล็ก การมี
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ(N) 800 เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50
ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 58.5 ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 481
แขน ยาว(มิลลิเมตร) 324

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-2C ในชุด เลนส์ MR-Type mag