CITY Handle

CITY Handle

[Features]
· If the included screws don't work, please purchase separately.
[Material]
· Stand: zinc diecast
· Handle: aluminum
[Matching Door Thickness (mm)]
· 18 to 21
[Accessories]
· Truss M4 × 25 mm × 2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

BH-1105

Part Number
BH-1105
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Handle Material Elastomer Resin Size(mm) W223 × D7.9 × H30
Screw Pitch(mm) 210

Please check the type/dimensions/specifications of the part BH-1105 in the CITY Handle series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BH-1105 ในชุด CITY Handle

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)