(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างที่กะทัดรัด ลักษณะภายนอกขนาดเล็กน้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่
ก้านนำลูกสูบความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องเติมสารหล่อลื่น
ประสิทธิภาพการบัฟเฟอร์ที่ยอดเยี่ยมของกระบอกสูบ เพราะเทคโนโลยีการห่อหุ้มยางขั้นสูงที่นำมาใช้ในที่ฝาครอบหัว
คุณสามารถเลือกจากวิธีการติดตั้งและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้
คุณสามารถเลือกประเภทแม่เหล็กพร้อมฟังก์ชั่นการตรวจจับตำแหน่งได้
การติดตั้งสวิตช์เซนเซอร์ทำได้สะดวกโดยใช้ร่องสำหรับติดตั้งสวิตช์เซนเซอร์ บนกระบอกสูบ
สามารถเลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบได้หลายขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.42 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 5 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 527.23 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 5 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 539.61 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 10 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 486.97 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 15 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 553.16 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 15 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 502.06 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 20 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 567.10 ฿ 287.52 | AIRTAC PANEL TYPE CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 20 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 514.45 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 25 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 580.65 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 6 | 25 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 481.55 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 5 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 560.52 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 5 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 520.26 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 20 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 534.09 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 20 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 534.97 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 25 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 612.77 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 25 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 547.74 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 30 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 626.32 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 30 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 560.52 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 35 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 639.10 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 35 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 572.90 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 40 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 651.87 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 8 | 40 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 502.06 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 5 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 593.42 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 5 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 539.61 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 20 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 631.35 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 20 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 553.16 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 25 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 644.90 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 25 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 567.10 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 30 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 658.84 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 30 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 580.65 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 35 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 672.39 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 35 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 593.42 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 40 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 684.77 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 10 | 40 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 539.61 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 5 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 639.10 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 5 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 580.65 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 20 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 679.35 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 20 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 593.42 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 25 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 691.74 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 25 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 606.19 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 30 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 704.52 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 30 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 618.58 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 35 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 717.68 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 35 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 633.68 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 40 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 732.00 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 12 | 40 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 593.42 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 5 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 704.52 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 5 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 633.68 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 20 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 745.16 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 20 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 646.06 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 25 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 757.94 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 25 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 658.84 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 30 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 770.71 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 30 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 672.00 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 35 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 783.48 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 35 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 684.77 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 40 | NA | M5 × 0.8 | ||
฿ 796.26 | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] รูปทรงแผง | 16 | 40 | มีจำหน่าย | M5 × 0.8 | ||
฿ 528.99 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 5 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 584.00 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 5 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 539.27 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 10 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 596.58 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 10 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 550.16 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 15 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 608.77 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 15 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 561.04 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 20 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 623.62 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 20 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 571.92 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 25 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 635.81 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 6 | 25 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 555.60 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 5 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 628.96 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 5 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 590.86 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 20 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 668.58 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 20 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 603.05 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 25 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 680.77 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 25 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 616.39 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 30 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 693.34 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 30 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 628.96 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 35 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 706.29 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 35 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 641.53 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 40 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 718.86 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 8 | 40 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 596.58 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 5 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 686.48 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 5 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 635.81 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 20 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 725.72 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 20 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 648.39 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 25 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 738.29 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 25 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 661.34 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 30 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 751.24 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 30 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 673.91 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 35 | NA | M3 × 0.5 | ||
฿ 764.19 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 35 | มีจำหน่าย | M3 × 0.5 | ||
฿ 688.39 | ATC AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [แนะนำ] 00003 | 10 | 40 | NA | M3 × 0.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ของไหล(°ค) | -20:: 80 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 | อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ | ไม่มีตัวยึดการติดตั้ง / ประเภทพื้นฐาน |
ประเภทของ เกลียว ที่ปลายก้าน | ไม่มีสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง