• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Oil-Free Bushing Pressure Tool

Oil-Free Bushing Pressure Tool

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· A dedicated tool for applying pressure to a dry bearing (oil-free bushing) simply and without mistakes.
· S set --> Suitable for bushings with an inner diameter of ø10 to 19.
· M set --> Suitable for bushings with an inner diameter of ø20 to 30.
· This allows you to avoid deforming the bearing when applying pressure, reducing the occurrence of faults.
· Have a hand press or a hydraulic press available when using this seal.
· Compatible with the "DAIDYNE," "DAIBEST," "DAISLIDE" and "THERMALLOY" series that are manufactured by DAIDO METAL.
· Can also be used on other similar products
· Utility model registration complete.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
DDM-PFTLM
DDM-PFTLS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s) or more
8 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types IKOU

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)