(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องจ่าย สารหล่อลื่น
·สามารถใช้ในน้ำน้ำทะเลไอและน้ำกระเด็น
·ใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
·ทนทานต่อการบุกรุกของฝุ่นทราย ฯลฯ
·สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำมากเมื่อเทียบกับชนิดฝังตัวของ สารหล่อลื่น ตัน และเหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการเคลื่อนที่เป็นนาที
·สามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่สูงขึ้นและรองรับ แรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล และ แรงดึง
·ความต้านทานการกัดที่เหนือกว่าของ สารหล่อลื่น ตัน และ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบฝัง
รหัสสินค้า |
---|
UD204T1 |
UD205T1 |
UD206T1 |
UD207T1 |
UD208T1 |
UD209T1 |
UD210T1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,643.57 | DDM DRY BEARING UD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 9,000.43 | DDM DRY BEARING UD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 10,742.04 | DDM DRY BEARING UD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 11,854.66 | DDM DRY BEARING UD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 13,197.65 | DDM DRY BEARING UD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 14,246.94 | DDM DRY BEARING UD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 45 | ||
฿ 15,454.85 | DDM DRY BEARING UD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม สำหรับหน่วย | ตลับลูกปืน ประเภท | อื่น ๆ | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง