(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
· สามารถใช้ในน้ำ น้ำทะเล ไอน้ำ และบริเวณที่มีน้ำกระเซ็น
· ชนิดตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบปรับแนวได้เอง
· ใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
· ทนต่อการแทรกซึมของฝุ่นละออง ทราย ฯลฯ
· สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำมากเมื่อเทียบกับชนิดที่ฝังสารหล่อลื่นแข็ง และเหนือกว่ามากในแง่ของการเคลื่อนที่เป็นนาที
· สามารถทนต่อโหลดที่หนักขึ้นและรองรับโหลดตามแนวรัศมีและโหลดกระแทก
· ทนต่อการกัดกร่อนมากกว่าชนิดที่ฝังสารหล่อลื่นแข็งและตลับลูกปืนเม็ดกลม
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องฆ่าเชื้อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
UDSFL204S1T1 |
UDSFL205S1T1 |
UDSFL206S1T1 |
UDSFL207S1T1 |
UDSFL208S1T1 |
UDSFL209S1T1 |
UDSFL210S1T1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,228.72 | DDM DRY BEARING UDSF | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 15,596.61 | DDM DRY BEARING UDSF | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 19,343.10 | DDM DRY BEARING UDSF | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 19,815.97 | DDM DRY BEARING UDSF | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 24,868.97 | DDM DRY BEARING UDSF | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 30,537.68 | DDM DRY BEARING UDSF | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 45 | ||
฿ 100.00 | DDM DRY BEARING UDSF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง