(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· มือจับข้อเหวี่ยงวัสดุสแตนเลสแบบทั่วไป
· มีทั้งแบบรูความละเอียดสูงและรูแบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SCH80R |
SCH80S |
SCH100R |
SCH100S |
SCH125R |
SCH125S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เจาะรูติดตั้งส่วน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,037.31 | IMA HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | 82 | 24 | 10 | - | ||
฿ 3,073.94 | IMA HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | 82 | 24 | - | 10 | ||
฿ 3,735.49 | IMA HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | 98 | 28 | 12 | - | ||
฿ 3,808.90 | IMA HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | 98 | 28 | - | 12 | ||
฿ 4,674.83 | IMA HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | 118 | 30 | 14 | - | ||
฿ 4,785.18 | IMA HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ช่อง แบบเหลี่ยม | 118 | 30 | - | 14 |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | วัสดุของด้ามจับ | สเตนเลส | ตัวจับชิ้นงาน | การมี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของมือจับ | ประเภทการหมุน | พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนมือจับ | สเตนเลส |
พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง