1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สินค้าในสต๊อก] กระบอกสูบปากกา PB ซีรีส์

[สินค้าในสต๊อก] กระบอกสูบปากกา PB ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 344.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน JIS มันมีขนาดกะทัดรัดและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ความถี่สูง

[คุณสมบัติ]
มาตรฐาน JIS
มันมีขนาดกะทัดรัดและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ความถี่สูง
สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนโดยทั่วไป
เหล็กฉากสำหรับยึด ต่างๆ
สายการผลิตมากมาย

รหัสสินค้า
PB-6X10-S-R
PB-6X15-S-R
PB-6X20-S-R
PB-6X25-S-R
PB-6X30-R
PB-6X50-S-R
PB-10X10-S-U
PB-10X15-S-U
PB-10X30-S-U
PB-10X30-U
PB-10X40-R
PB-10X40-S-U
PB-10X50-S-CB
PB-10X50-S-U
PB-10X60-S-U
PB-10X75-S-U
PB-10X80-S-U
PB-10X125-S-U
PB-10X150-S-R
PB-10X150-S-U
PB-12X60-U
PB-12X80-S-U
PB-12X100-S-U
PB-12X200-S-U
PB-16X10-S-U
PB-16X25-S-U
PB-16X30-S-U
PB-16X40-S-U
PB-16X50-S-U
PB-16X60-S-U
PB-16X75-S-U
PB-16X100-S-U
PB-16X125-S-U
PB-16X125-U
PB-16X150-S-U
PB-16X200-S-U
PB-16X250-S-U
PB-16X300-S-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
แม่เหล็ก อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ หัว ปก

฿ 356.52

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 610รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 356.52

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 615รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 363.87

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 620รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 369.29

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 625รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 344.13

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 630ไม่มีแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 387.48

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 650รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 393.29

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1010รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 398.71

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1015รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 411.48

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1030รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 375.10

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1030ไม่มีแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 386.32

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1040ไม่มีแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 468.81

SDA 1 ชิ้น 8 วัน 1040รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 445.94

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1050รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทเคลวิสคู่

฿ 429.68

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1050รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 435.48

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1060รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 573.51

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1075รวมแม่เหล็กไม่มีตัวยึดการติดตั้ง$ชนิดพื้นฐานประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 464.52

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1080รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 500.90

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 10125รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 532.65

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 38 วัน 10150รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อตามแนวแกน P

฿ 532.65

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 10150รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 470.71

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1260ไม่มีแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 537.68

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1280รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 555.87

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 12100รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 669.68

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 12200รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 567.10

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1610รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 579.87

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 1625รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 591.10

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 10 ชิ้น 38 วัน 1630รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 609.29

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 38 วัน 1640รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 485.33

ATC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 1650รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 666.20

AIRTAC PEN CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 1660รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 646.06

AIRTAC PEN CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1675รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 677.03

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 16100รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 711.48

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 16125รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 669.68

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 16125ไม่มีแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 743.23

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 16150รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 808.65

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 16200รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 874.84

MINI CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 16250รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

฿ 948.00

AIRTAC CYLINDER PB SERIES 1 ชิ้น 8 วัน 16300รวมแม่เหล็กประเภทพื้นฐาน / ไม่มีตัวยึดการติดตั้งประเภทพอร์ตเชื่อมต่อแบริ่งเรเดียล P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ประเภทการแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน(°ค) -20:: 70
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.7
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M5 × 0.8