1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ สเตนเลส เอนกประสงค์พร้อม บอลวาล์ว และขา เหล็กกล้า แบน [STV-FL]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,256.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ ชนิดใหม่ในชุด วาล์ว พร้อมขา

·เหมาะสำหรับการแบ่งย่อย
· วาล์ว ทำจาก สเตนเลส และ ซีล วาล์ว มีความ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากทำจาก PTFE
·ความสูงของ หัวฉีด คือ 200 มม. เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำให้กับบีกเกอร์ทรงสูงและ ขวด เช่นกัน
·ขามีรู 10 มม. เพื่อให้ยึดภาชนะได้

รหัสสินค้า
STV-FL-18
STV-FL-21
STV-FL-24
STV-FL-27
STV-FL-30
STV-FL-33
STV-FL-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(L)
ID
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (H1)
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 13,256.88

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 13 วัน 41801804589691010155

฿ 14,001.91

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 13 วัน 72102104589691010162

฿ 15,129.97

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 13 วัน 102402404589691010179

฿ 17,530.82

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 13 วัน 152702704589691010186

฿ 18,456.94

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 13 วัน 203003004589691010193

฿ 21,861.77

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 13 วัน 253303304589691010209

฿ 23,714.38

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 13 วัน 363603604589691010216

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังบรรจุสาร Open-Top เครื่องกวน ไม่มี