1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ภาชนะ สุญญากาศแบบ แบบแขวน แบบวางซ้อน [CTB-STA]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • CTB-STA
  • スタッキング
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,804.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ถังน้ำ สเตนเลส ที่สามารถขนย้ายซ้อนและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย

·ภาชนะสแตนเลสสตีลแบบตรงที่สามารถวางซ้อนกันได้เนื่องจากมีการเพิ่มขั้นตอนลงไปที่ด้านล่าง
·ไม่มีการรบกวนด้านล่างและ คลิป ทำให้สามารถวางซ้อนกันได้เพื่อประหยัดพื้นที่
·มีที่ มือจับ สำหรับแขวนที่ใช้งานง่ายสำหรับขนย้ายภาชนะหรือล้างเนื้อหา
· ซีล สุญญากาศช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของกระเด็นในขณะเดียวกันก็ป้องกันการบุกรุกของฝุ่นจากภายนอก

รหัสสินค้า
CTB-STA-24
CTB-STA-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(L)
ID D1
(มิลลิเมตร)
ID D2
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
ความสูง ภาชนะ
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 6,804.80

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 10102402102622694560132188176

฿ 8,524.56

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 10203002703223284560132188183

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังบรรจุสาร Open-Top เครื่องกวน ไม่มี วัสดุ ปะเก็น ยางซิลิโคน