(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สามารถตั้งปลอกเพลาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
สะดวกต่อการปรับตำแหน่งบ่อยครั้ง เช่น เมื่อใช้ไกด์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CYS3-8 |
CYS4-10 |
CYS5-12 |
CYS6-15 |
CYS8-15 |
CYS10-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.94 | IWT BOLT CYS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | ||
฿ 181.94 | IWT BOLT CYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 181.94 | IWT BOLT CYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | ||
฿ 255.80 | IWT BOLT CYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | ||
฿ 336.23 | IWT BOLT CYS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 356.79 | IWT BOLT CYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปีก | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | สกรู ยึดด้วยมือ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง, pkg | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง