• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Floor Ventilation Grille, SHIMPU

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
シンプウ200X400アミツキ
シンプウ200X400アミナシ
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNote
5 Day(s) or more Back side: insect screen included
5 Day(s) or more No net

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Vent Vent Types Square Type Material ABS resin
Color Black External dimensions(mm) 200 × 400 × 20 Effective ventilated area(cm2) 207

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)