(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับไฟ แบบใช้ไฟฟ้า แบบพกพาวิทยุพกพาบูมบ็อกซ์ เครื่องคิดเลข ของเล่น แบบใช้ไฟฟ้า โมเดลพลาสติก
* ข้อควรระวัง
·อย่าให้ ผลิตภัณฑ์ รับ โหลดไฟฟ้า มากเกินไป
·อย่าใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
·หยุดใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้หาก ผลิตภัณฑ์ แตกหักหรือเสีย รูปทรง
รหัสสินค้า |
---|
SR-2031 |
SR-2032 |
SR-2033 |
SR-2034 |
SR-2035 |
SR-2036 |
SR-751 |
SR-752 |
SR-753 |
SR-754 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. บน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล่าง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.72 | SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | สเตนเลส | 0.7 | 3 | 7 | 4 | 4903757261037 | ||
฿ 65.88 | SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 0.9 | 5 | 9 | 5 | 4903757261044 | ||
฿ 65.72 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 0.9 | 5 | 15 | 7 | 4903757261051 | |||
฿ 71.77 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส | 0.7 | 6 | 17 | 6 | 4903757261068 | |||
฿ 72.08 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 1 | 7 | 20 | 11 | 4903757261488 | |||
฿ 71.93 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 1 | 12 | 20 | 18 | 4903757261075 | |||
฿ 57.90 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 0.6 | 3.8 | 8.8 | 4.6 | 4903757280472 | |||
฿ 58.05 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 1 | 6.8 | 18.8 | 14.5 | 4903757280489 | |||
฿ 58.05 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 1 | 11.8 | 19 | 16.5 | 4903757280496 | |||
฿ 51.23 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล | 1.2 | 10.9 | 27.7 | 14 | 4903757280502 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง