1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ด พร้อมฮู้ด Flat-Type แบบแบน สำหรับระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

บานเกล็ด พร้อมฮู้ด Flat-Type แบบแบน สำหรับระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดโปรดดู สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

รุ่นมาตรฐาน แบบแบน ตัวเลือก การขัดเงา ได้แก่ สีเงินคริสตัล สีดำ แปรง สีขาว สีขาวน้ำนม สีเทาเมทัลลิก สีน้ำตาลเมทัลลิก และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ชนิด: ตัวระบายอากาศ แบบกลม พร้อม ปลอกสวม แบบปรับได้,วัสดุ: สเตนเลส,ขดลวด ตาข่าย: 12M;คุณสมบัติ: ชนิดประกอบ รอย

รหัสสินค้า
FEN100S-HLP
FEN100S-MG
FEN100SHD-HLP
FEN100SHD-MG
FEN150S-HLP
FEN150S-MG
FEN150SHD-HLP
FEN150SHD-MG
FN100S-HLP
FN100S-MG
FN100SHD-HLP
FN100SHD-MG
FN150S-HLP
FN150S-MG
FN150SHD-HLP
FN150SHD-MG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ร่วมกันได้
(มม.)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค ผิวสำเร็จ

฿ 577.30

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001609747พร้อมตัวระบายแฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 577.30

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001609747พร้อมตัวระบายสีเทาเมทัลลิก

฿ 933.40

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001609847พร้อมลิ้นกันไฟ/ท่อระบายแฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 933.40

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001609847พร้อมลิ้นกันไฟ/ท่อระบายสีเทาเมทัลลิก

฿ 1,165.91

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15020714552พร้อมตัวระบายแฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 1,165.91

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15020714552พร้อมตัวระบายสีเทาเมทัลลิก

฿ 1,645.90

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15020714652พร้อมลิ้นกันไฟ/ท่อระบายแฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 1,645.90

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15020714652พร้อมลิ้นกันไฟ/ท่อระบายสีเทาเมทัลลิก

฿ 499.90

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001479747-แฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 499.90

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001479747-สีเทาเมทัลลิก

฿ 856.00

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001479847ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำแฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 856.00

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 1001479847ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำสีเทาเมทัลลิก

฿ 1,049.81

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15019314552-แฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 1,049.81

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15019314552-สีเทาเมทัลลิก

฿ 1,529.80

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15019314652ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำแฮร์ไลน์ แบบผิวแมตต์

฿ 1,529.80

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 8 วัน 15019314652ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำสีเทาเมทัลลิก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ช่องระบายอากาศ ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ พร้อมฝากระโปรงหน้า แบบกลม วัสดุ สเตนเลส
ตาข่ายลวด 12M คุณสมบัติ แบบชนิดประกอบโดยการเชื่อม