1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์รูปตัว C【3-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์รูปตัว C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,552.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ทิศทางเครื่องสร้างแม่เหล็กแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของแรงแม่เหล็กมีน้อย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรของอุณหภูมิหรือในอุณหภูมิสูง
· วัสดุแม่เหล็กเป็นสนิมยาก ดังนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องทำการรักษาพื้นผิว เช่น การชุบ ฯลฯ
· มีความต้องการใช้งานแม่เหล็กสูงในเซ็นเซอร์แม่เหล็กขนาดกะทัดรัด ไมโครสวิตช์ รีเลย์ขนาดเล็ก การสื่อสารด้วยแสง และอุปกรณ์เลเซอร์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรของอุณหภูมิ

รหัสสินค้า
SCA01
SCA02
SCA05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รัศมีรอบนอก R
(มิลลิเมตร)
มุมโค้งภายใน r
(มิลลิเมตร)
มุม กลาง
(°)
รายละเอียด วัสดุ ทิศทางการสะกดจิต ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว
(mT)
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 3,407.76

SAMARIUMCOBALT MAGNET 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1020.1 ถึง 30.022.61915.51045SS28Hเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N322≦350

฿ 3,407.76

SAMARIUMCOBALT MAGNET 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 1020.1 ถึง 30.022.61915.51045SS28Hเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S322≦350

฿ 2,552.34

SAMARIUMCOBALT MAGNET 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.08.43312720SS32ทิศทางความสูง320≦330

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทอาร์ค ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก Samarium- โคบอลต์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีการการชุบผิว