(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของแรงแม่เหล็กมีน้อย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรของอุณหภูมิหรือในอุณหภูมิสูง
· วัสดุแม่เหล็กเป็นสนิมยาก ดังนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องทำการรักษาพื้นผิว เช่น การชุบ ฯลฯ
· มีความต้องการใช้งานแม่เหล็กสูงในเซ็นเซอร์แม่เหล็กขนาดกะทัดรัด ไมโครสวิตช์ รีเลย์ขนาดเล็ก การสื่อสารด้วยแสง และอุปกรณ์เลเซอร์
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรของอุณหภูมิ
· ไม่มีข้อมูลการวัดแรงดึงดูดสำหรับหมายเลขรุ่นที่แสดงด้านล่าง ขอขอบคุณที่เข้าใจ
[SCS083]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,081.94 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.1 | 0.5 | 0.98 | 4.2 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ชุบทอง | 122 | ≦350 | ||
฿ 870.88 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 4.2 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ชุบทอง | 140 | ≦350 | ||
฿ 1,033.70 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 161 | ≦350 | ||
฿ 979.42 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | SS26 | ทิศทาง 2 มม. | การชุบนิเกิล | 210 | ≦350 | ||
฿ 1,558.35 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 4 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | การชุบนิเกิล | 227 | ≦350 | ||
฿ 1,136.22 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ชุบทอง | 165 | ≦350 | ||
฿ 1,033.71 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 3.6 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 169 | ≦350 | ||
฿ 1,033.70 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | SS30 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 263 | ≦350 | ||
฿ 979.42 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.2 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 215 | ≦350 | ||
฿ 1,166.38 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.3 | 2 | 2 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 304 | ≦350 | ||
฿ 979.42 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 1 | SS32 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 221 | ≦330 | ||
฿ 1,033.71 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.9 | 1 | 3 | 3.4 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 250 | ≦350 | ||
฿ 979.43 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.5 | 2 | 3 | 0.7 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 173 | ≦300 | ||
฿ 1,033.70 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.4 | 2 | 3 | 0.7 | SC18 | ทิศทาง 1‑มม. | การชุบนิเกิล | 143 | ≦260 | ||
฿ 1,455.85 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | SS28 | ด้านเดียว 2 ขั้ว | ไม่มีการการชุบผิว | 222 | ≦300 | ||
฿ 1,009.59 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.1 | 2.5 | 3 | 1.2 | SS30 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 244 | ≦330 | ||
฿ 1,021.65 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 252 | ≦330 | ||
฿ 1,033.71 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1 | 3 | 3.4 | 1 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 203 | ≦300 | ||
฿ 1,009.58 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.3 | 1.2 | 4 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 250 | ≦350 | ||
฿ 1,455.94 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.6 | 2 | 4 | 10 | SS24 | ทิศทาง 10 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 338 | ≦350 | ||
฿ 1,293.14 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.7 | 2.5 | 4 | 7.5 | SS28 | ทิศทาง 8 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 378 | ≦350 | ||
฿ 925.17 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 183 | ≦290 | ||
฿ 1,166.41 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.8 | 4 | 4 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 285 | ≦330 | ||
฿ 1,166.41 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.8 | 4 | 4 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | การชุบนิเกิล | 285 | ≦330 | ||
฿ 1,033.71 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.6 | 0.5 | 5 | 2.4 | SS28H | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 148 | ≦350 | ||
฿ 1,136.25 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.7 | 1 | 5 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 263 | ≦350 | ||
฿ 1,504.24 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5 | 2.6 | 5 | 8 | SS30H | ทิศทาง 8 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 399 | ≦350 | ||
฿ 925.17 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.2 | 4 | 5 | 0.8 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 143 | ≦270 | ||
฿ 2,402.97 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.3 | 5 | 5 | 10 | SS28 | ทิศทาง 10 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 425 | ≦350 | ||
฿ 1,081.96 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.8 | 1 | 6 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 246 | ≦350 | ||
฿ 1,033.72 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.9 | 1 | 6 | 3.4 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 251 | ≦350 | ||
฿ 1,081.97 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.9 | 1.6 | 6 | 1.5 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 240 | ≦330 | ||
฿ 1,081.97 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.3 | 1.6 | 6 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 267 | ≦340 | ||
฿ 2,722.78 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.3 | 4 | 6 | 16 | SS28 | ทิศทาง 16 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 431 | ≦350 | ||
฿ 1,244.85 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.3 | 5 | 6 | 2 | SS32 | ทิศทาง 2 มม. | การชุบนิเกิล | 266 | ≦320 | ||
฿ 1,033.80 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.1 | 6 | 6 | 1.5 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 191 | ≦290 | ||
฿ 1,190.59 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.2 | 6 | 6 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 241 | ≦320 | ||
฿ 2,246.22 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.6 | 4 | 6.5 | 10 | SS28 | ทิศทาง 10 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 421 | ≦350 | ||
฿ 1,293.09 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 263 | ≦320 | ||
฿ 2,089.38 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.5 | 5 | 7 | 7 | SS28 | ทิศทาง 7 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 408 | ≦350 | ||
฿ 2,246.17 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.3 | 7 | 7 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 367 | ≦340 | ||
฿ 1,504.26 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.1 | 2 | 8 | 8 | SS30 | ทิศทาง 8 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 376 | ≦350 | ||
฿ 2,511.58 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.4 | 4 | 8 | 9 | SS28 | ทิศทาง 9 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 417 | ≦350 | ||
฿ 1,244.85 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.6 | 8 | 8 | 0.8 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 90 | ≦230 | ||
฿ 2,614.14 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.6 | 8 | 9.5 | 4 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 307 | ≦330 | ||
฿ 1,293.09 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.4 | 3 | 10 | 2 | SS24 | ด้านเดียว 2 ขั้ว | ไม่มีการการชุบผิว | 250 | ≦250 | ||
฿ 1,244.89 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.6 | 3 | 10 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 313 | ≦330 | ||
฿ 1,244.83 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3 | 5 | 10 | 1 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 131 | ≦250 | ||
฿ 1,293.15 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.5 | 5 | 10 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 227 | ≦300 | ||
฿ 1,926.57 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.8 | 5 | 10 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 365 | ≦340 | ||
฿ 2,246.22 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.9 | 6.5 | 10 | 4 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 319 | ≦330 | ||
฿ 2,933.15 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 37.9 | 10 | 10 | 20 | SS28 | ทิศทาง 20 มม. | การชุบนิเกิล | 466 | ≦350 | ||
฿ 2,246.15 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.3 | 3 | 11.3 | 7 | SS28 | ทิศทาง 7 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 386 | ≦350 | ||
฿ 1,081.97 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.5 | 2 | 12 | 1 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 187 | ≦280 | ||
฿ 1,347.43 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 7.8 | 3 | 12 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 308 | ≦330 | ||
฿ 2,246.18 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.3 | 7 | 12 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 254 | ≦320 | ||
฿ 1,455.85 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.5 | 1.3 | 13 | 1.3 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 209 | ≦320 | ||
฿ 1,612.77 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 7.8 | 4.4 | 13 | 2.3 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 250 | ≦300 | ||
฿ 1,081.98 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.3 | 2 | 14 | 1 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | การชุบนิเกิล | 186 | ≦270 | ||
฿ 2,879.67 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.1 | 8 | 14 | 3.5 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 260 | ≦320 | ||
฿ 2,723.31 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.7 | 10 | 14.5 | 4.5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 280 | ≦320 | ||
฿ 1,293.09 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.9 | 2 | 15 | 2 | SS26 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 256 | ≦320 | ||
฿ 2,246.14 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.5 | 5 | 15 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 276 | ≦320 | ||
฿ 2,300.42 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.5 | 5 | 15 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | การชุบนิเกิล | 276 | ≦320 | ||
฿ 2,602.48 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.3 | 10 | 15 | 4 | SS26 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 252 | ≦320 | ||
฿ 2,663.00 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 22.4 | 10 | 15 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 297 | ≦320 | ||
฿ 2,725.68 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 78.4 | 15 | 15 | 20 | SS28 | ทิศทาง 20 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 459 | ≦350 | |||
฿ 1,293.10 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.3 | 2.3 | 16 | 1.5 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 228 | ≦290 | ||
฿ 2,933.73 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 31.5 | 5 | 16 | 30 | SS28 | ทิศทาง 30‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 458 | ≦350 | ||
฿ 2,246.10 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.9 | 6.4 | 16 | 2.2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 202 | ≦280 | ||
฿ 2,348.86 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 16.8 | 5 | 18 | 4 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 313 | ≦320 | ||
฿ 2,723.38 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.9 | 8 | 20 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 304 | ≦320 | ||
฿ 2,879.31 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.1 | 10 | 20 | 1 | SS28 | ทิศทาง 1‑มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 68 | ≦230 | ||
฿ 1,981.05 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.1 | 10 | 20 | 2 | SS28 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 137 | ≦250 | ||
฿ 2,615.12 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.8 | 10 | 20 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 280 | ≦320 | ||
฿ 2,936.63 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 71.5 | 10 | 20 | 20 | SS28 | ทิศทาง 20 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 459 | ≦350 | ||
฿ 2,720.94 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.2 | 12 | 20 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 261 | ≦320 | ||
฿ 2,721.37 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 31.2 | 15 | 20 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 237 | ≦300 | ||
฿ 3,062.67 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 73.5 | 20 | 20 | 10 | SS28 | ทิศทาง 10 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 339 | ≦330 | ||
฿ 1,981.11 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 20.5 | 5 | 22 | 4 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 308 | ≦320 | ||
฿ 2,986.76 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.2 | 16 | 24 | 4 | SS24 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 170 | ≦280 | ||
฿ 1,909.19 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.2 | 15 | 25 | 1.5 | SS26 | ทิศทาง 2 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 75 | ≦230 | ||
฿ 2,670.17 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 22.6 | 15 | 25 | 3 | SS28 | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 146 | ≦270 | ||
฿ 2,616.37 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 36.7 | 15 | 25 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 223 | ≦290 | ||
฿ 2,616.27 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 30.7 | 18 | 25 | 4 | SS28 | ทิศทาง 4 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 169 | ≦270 | ||
฿ 2,617.08 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 53.9 | 6.5 | 25.5 | 13 | SS28 | ทิศทาง 13 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 425 | ≦350 | ||
฿ 2,617.08 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 46.3 | 13 | 25.5 | 6.5 | SS28 | ทิศทาง 7 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 285 | ≦320 | ||
฿ 2,880.31 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 35.7 | 5 | 30 | 6 | SS28 | ทิศทาง 6 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 353 | ≦330 | ||
฿ 2,880.31 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27 | 10 | 30 | 3 | SS28H | ทิศทาง 3 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 183 | ≦300 | ||
฿ 2,933.73 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 43.5 | 16 | 30 | 5 | SS28 | ทิศทาง 5 มม. | ไม่มีการการชุบผิว | 207 | ≦280 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก Samarium- โคบอลต์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง