(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
· อย่างไรก็ตามด้วยตัวของมันเอง วัสดุนั้นอ่อนแอต่อการเกิดสนิม และเสร็จสิ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการเกิดสนิมและความทนทานยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการชุบผิว จึงไม่พบปัญหาใด ๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล้ำสมัยต่างๆเช่นในโทรศัพท์มือถือ HDD รถยนต์ไฮบริดเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
NOS058 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 888.98 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3 | 2.4 | 4.3 | 1.5 | N48H | ทิศทาง 2 มม. | การชุบนิเกิล | 334 | ≦120 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NOS058 ในชุด แม่เหล็กนีโอไดเมียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รหัสสินค้า |
---|
NOS005 |
NOS006 |
NOS008 |
NOS059 |
NOS060 |
NOS061 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 780.42 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | N40 | ทิศทาง 2 มม. | การชุบนิเกิล | 219 | ≦140 | ||
฿ 840.72 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | N45 | ทิศทาง 2 มม. | ชุบทอง | 208 | ≦115 | ||
฿ 822.65 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 7 | N50 | ทิศทาง 7 มม. | การชุบนิเกิล | 234 | ≦135 | ||
฿ 925.27 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.9 | 4 | 4.5 | 4.6 | N50 | ทิศทาง 5 มม. | การชุบนิเกิล | 501 | ≦100 | ||
฿ 798.53 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.1 | 1.9 | 4.8 | 2.4 | N35 | ทิศทาง 2 มม. | การชุบนิเกิล | 337 | ≦95 | ||
฿ 768.36 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.3 | 1 | 5 | 1 | N40 | ทิศทาง 1‑มม. | การชุบนิเกิล | 214 | ≦85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง